17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8mm 絶縁片口めがねレンチ EA640SB-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

8mm 絶縁片口めがねレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA640SB-8

2026年09月に販売終了となりました。

代替品はEA640LB-8となります。

【商品仕様】
・1000V絶縁
・サイズ…8mm
・全長…150mm
・JAN:4518340673106

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
8mm
オフセット量
19mm
材質
金属部:クロムバナジウム鋼
ヘッド厚さ
8.5mm
ヘッド幅
16.5mm
全長
150mm
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト