17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

204kg トグルクランプ(オートアジャスト),材質 スチール(ニッケルメッキ) EA639WB-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

204kg トグルクランプ(オートアジャスト),材質 スチール(ニッケルメッキ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA639WB-1

2025年06月に販売終了となりました。

代替品はEA639WA-1となります。

【商品仕様】
・水平レバー型
・下方押え型
・クランプ部…ポリエチレンキャップ
・材質…スチール(ニッケルメッキ)
・ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
・締付能力(kg)…204
・取付金具…23×38mm
・全長…167mm
・JAN:4518340509887

指定中の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
上面
装着方法
ストレートベース
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
全長
167mm
クランプ部
ポリエチレンキャップ
取付金具
23×38mm
材質詳細
スチール(ニッケルメッキ)
締付能力(kg)
113

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト