17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トグルクランプ,形式:横ラッチ型,材質:ステンレス

通常単価(税別)
6,2807,450
税込単価
6,9088,195
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・エスコ,トグルクランプ・環の長さ調整が可能です。・材質:ステンレス

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 取付金具

  • 締付能力

  • 重量

  • 取付穴

  • 環の全長

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

取付金具

締付能力

重量

取付穴

環の全長

JANコード

最小発注数量
44.4×121.8×42.3mm
44.4×39.7mm
318kg
225g
Φ6.7×4箇所、Φ6.3×2箇所
87.5mm
4548745178647
1個
54×171.8×76.1mm
54×60.3mm
900kg
680g
Φ8.6×4箇所、Φ8.5×2箇所
114.5mm
4548745178593
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,280
( 6,908 )
3日目
7,450
( 8,195 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エスコ,トグルクランプ
・環の長さ調整が可能です。
・材質:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ,形式:横ラッチ型,材質:ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ,形式:横ラッチ型,材質:ステンレス
トグルクランプ,材質:ステンレス製,形式:縦ラッチ型
トグルクランプ(ラッチ型・横フック型)
トグルクランプ(オートアジャスト),形式:プッシュプル型・横押え型
トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:プッシュプル型・横押え型
トグルクランプ(縦横兼用ラッチ型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,280-6,5401,7007,410 -1,7703,280
通常出荷日3日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
本体材質ステンレスステンレス一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向フック上面フック側面側面フック
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースストレートベースフランジベース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング