17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トグルクランプ,形式:水平レバー・下方押え型,本体材質:ステンレス

通常単価(税別)
3,8005,420
税込単価
4,1805,962
通常出荷日:4日目

【仕様】・エスコ,クランピングパーツ(手締め用),トグルクランプ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • クランプ部

  • サイズ

  • 取付金具

  • 締付能力

  • 重量

  • ハンドル開き角

  • バー開き角

  • 取付穴

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

クランプ部

サイズ

取付金具

締付能力

重量

ハンドル開き角

バー開き角

取付穴

JANコード

最小発注数量
ナベネジ頭
23.8×79×17.3(H)mm
23.8×23.8mm
27kg
35g
75°
90°
4.4×6.8mm×4箇所
4548745180008
1個
六角ボルト頭
36×143.5×37.8(H)mm
36×37mm
90kg
130g
73°
85°
5.5×6.3mm×4箇所
4548745180015
1個
六角ボルト頭
35×173×47.6(H)mm
35×38mm
227kg
265g
65°
90°
6.7×9mm×4箇所
4548745179453
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
4日目
4,350
( 4,785 )
4日目
5,420
( 5,962 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコ,クランピングパーツ(手締め用),トグルクランプ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ,形式:水平レバー・下方押え型,本体材質:ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ,形式:水平レバー・下方押え型,本体材質:ステンレス
トグルクランプ,取付穴:Φ5.2mm×4箇所,形式:垂直レバー・下方押え型
トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,本体材質:スチール、亜鉛メッキ
トグルクランプ,形式:水平レバー・下方押え型
トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:水平レバー・下方押え型
トグルクランプ,形式:横ラッチ型,材質:ステンレス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,800-3,810 -1,100 -1,190 -1,290 -6,280 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
本体材質ステンレスステンレス一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄ステンレス
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向上面上面上面上面上面フック
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング