17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1200kg トグルクランプ

通常単価(税別)
29,600
税込単価
32,560
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・プッシュプル・プレス型・垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています...

詳細を確認

型番:

EA639EF-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA639EF-2の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
上面
装着方法
フランジベース
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
クランプ部
六角ボルト頭(M10×P1.5)
本体サイズ
126×210×290(H)mm(ハンドルを除く)
ストローク
50mm
締付能力
1200kg
重量
7.4kg
取付穴
4箇所
JANコード
4548745179200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA639EF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,600
( 32,560 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プッシュプル・プレス型
・垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
・締付能力…1200kg
・ストローク…50mm
・クランプ部…六角ボルト頭(M10×P1.5)
・本体サイズ…126×210×290(H)mm(ハンドルを除く)
・重量…7.4kg
・取付穴…4箇所
・JAN:4548745179200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1200kg トグルクランプの型番EA639EF-2のページです。 型番EA639EF-2に関する仕様情報を記載しております。
1200kg トグルクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1200kg トグルクランプ
346kg トグルクランプ
680kg トグルクランプ
30kg トグルクランプ
100kg トグルクランプ
280kg トグルクランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,6003,5905,8401,3701,3202,590
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向上面側面側面上面上面上面
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースサイドベースサイドベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング