ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA639E
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】・プッシュプル・横押え型・締付能力…136kg・ハンドル開き角度…177度・ストローク…32mm・サイズ…56×140.5×81.6(H)mm・取付金具…56×90.2mm・取付穴…直径5.5mm×4箇所・重量…300g・JAN:4518340703087
エスコ
トグルクランプ(横ラッチ型)
通常価格(税別):1,530円〜
680kg トグルクランプ
通常価格(税別):5,840円
トグルクランプ(オートアジャスト),形式:プッシュプル型・横押え型
通常価格(税別):7,410円〜
180kg トグルクランプ
通常価格(税別):2,660円
346kg トグルクランプ
通常価格(税別):3,590円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード