17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

レッグクランプ
ミスミ
Tスロットナット ブランク
ミスミ
スタッドボルト
ミスミ
フランジナット
ミスミ

340kg トグルクランプ,クランプ部:六角ボルト頭(1/2"-12THD)

通常単価(税別)
2,950
税込単価
3,245
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・F型・下方押え型・締付能力…340kg・ジョー部分開き角度…90度・ハンドル開き角度…4...

詳細を確認
  • 種類
    トグルクランプ・用品
  • 本体材質
    一般鋼・鋳鉄
  • トグルクランプユニット/オプション
    ユニット
  • トグルクランプ方向
    側面
  • 装着方法
    ストレートベース
  • 本体/周辺用品
    本体
  • セット/単品
    単品
  • クランプ部
    六角ボルト頭(1/2"-12THD)
  • サイズ
    19(W)×74.6(L)×210(H)mm
  • ジョー部分開き角度
    90度
  • 締付能力
    340kg
  • 材質詳細
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 重量
    500g
  • ハンドル開き角度
    50°
  • 最大開口幅
    30mm
  • JANコード
    4518340703070

型番:

EA639DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA639DGの仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
側面
装着方法
ストレートベース
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
クランプ部
六角ボルト頭(1/2"-12THD)
サイズ
19(W)×74.6(L)×210(H)mm
ジョー部分開き角度
90度
締付能力
340kg
材質詳細
スチール(亜鉛メッキ)
重量
500g
ハンドル開き角度
50°
最大開口幅
30mm
JANコード
4518340703070

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA639DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950
( 3,245 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・F型・下方押え型
・締付能力…340kg
・ジョー部分開き角度…90度
・ハンドル開き角度…46.6度
・最大開口幅…30mm
・クランプ部…六角ボルト頭(1/2"-12THD)
・材質…スチール、亜鉛メッキ
・サイズ…19(W)×75(L)×210(H)mm
・重量…500g
・JAN:4518340703070

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

340kg トグルクランプ,クランプ部:六角ボルト頭(1/2"-12THD)の型番EA639DGのページです。 型番EA639DGに関する仕様情報を記載しております。
340kg トグルクランプ,クランプ部:六角ボルト頭(1/2"-12THD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
340kg トグルクランプ,クランプ部:六角ボルト頭(1/2"-12THD)
280kg トグルクランプ
346kg トグルクランプ
340kg トグルクランプ,水平レバー・下方押え型
トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:プッシュプル型・横押え型
30kg トグルクランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9502,5903,5902,3501,7701,370
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向側面上面側面上面側面上面
装着方法ストレートベースサイドベースフランジベースフランジベースストレートベースフランジベース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング