17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トグルクランプ,形式:水平レバー・下方押え型

通常単価(税別)
1,1901,320
税込単価
1,3091,452
通常出荷日:4日目

【仕様】・エスコ,クランピングパーツ(手締め用),トグルクランプ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • クランプ部

  • サイズ

  • 取付金具

  • 締付能力

  • 重量

  • ハンドル開き角度

  • バー開き角度

  • 取付穴

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

クランプ部

サイズ

取付金具

締付能力

重量

ハンドル開き角度

バー開き角度

取付穴

JANコード

最小発注数量
六角ボルト頭(M4×25mm)
24.5×67.3×21(H)mm
24.5×24mm
20kg
25.5g
60°
55°
4×6mm×4箇所
4518340703001
1個
六角ボルト頭(M4×40mm)
30×111.5×34(H)mm
30×37mm
30kg
100g
74°
72°
Φ4.5×4箇所
4518340703018
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
4日目
1,320
( 1,452 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコ,クランピングパーツ(手締め用),トグルクランプ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ,形式:水平レバー・下方押え型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ,形式:水平レバー・下方押え型
トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:水平レバー・下方押え型
トグルクランプ,形式:水平レバー・下方押え型,本体材質:ステンレス
トグルクランプ,クランプ部:六角ボルト頭,形式:垂直レバー・下方押え型
トグルクランプ,形式:垂直レバー・下方押え型,取付穴:Φ6.2mm×4箇所
トグルクランプ,取付穴:Φ5.2mm×4箇所,形式:垂直レバー・下方押え型
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,190-1,290 -3,800 -5,540 -1,530 -3,810 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜4日目4日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄ステンレスステンレス一般鋼・鋳鉄ステンレス
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向上面上面上面上面上面上面
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング