ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA639CN
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・垂直レバー・下方押え型
・締付能力…550kg
・クランプ部…ネオプレンキャップ
・本体材質…スチール、亜鉛メッキ
・サイズ…95.2(W)×229.2(L)×342(H)mm
・取付金具サイズ…64.3×76.2mm
・バーの開き…ロールピンあり:100°
ロールピンなし:140°
・ハンドルの開き…ロールピンあり:48°
ロールピンなし:60°
・取付穴…直径8.7mm×4箇所
・重量…2540g
・JAN:4548745935011