17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トグルクランプ,形式:垂直レバー・下方押え型,取付穴:Φ4.4×4箇所

通常単価(税別)
1,3404,000
税込単価
1,4744,400
通常出荷日:4日目

【仕様】・エスコ,クランピングパーツ(手締め用)トグルクランプ。・クランプ位置調整が可能です

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 本体材質

  • クランプ部

  • サイズ

  • 材質詳細

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部

サイズ

材質詳細

JANコード

最小発注数量
一般鋼・鋳鉄
ネオプレンキャップ
33.3×51.4×74.4(H)mm
スチール(亜鉛メッキ)
4548745179484
1個
ステンレス
六角ボルト頭
33.3×51×74.4(H)mm
-
4548745178623
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコ,クランピングパーツ(手締め用)トグルクランプ。
・クランプ位置調整が可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ,形式:垂直レバー・下方押え型,取付穴:Φ4.4×4箇所のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ,形式:垂直レバー・下方押え型,取付穴:Φ4.4×4箇所
340kg トグルクランプ,水平レバー・下方押え型
100kg トグルクランプ
280kg トグルクランプ
180kg トグルクランプ
170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,340-2,3501,3202,5902,6606,050
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向上面上面上面上面側面フック
装着方法フランジベースフランジベースサイドベースサイドベースフランジベースフランジベース
本体/周辺用品本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング