ツール用品技術窓口

100kg トグルクランプ

通常単価(税別)
1,320
税込単価
1,452
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・垂直レバー・側面取付型・本体材質…スチール、亜鉛メッキ・クランプ部…ネオプレンキャップ・...

詳細を確認
  • 種類
    トグルクランプ・用品
  • 本体材質
    一般鋼・鋳鉄
  • トグルクランプユニット/オプション
    ユニット
  • トグルクランプ方向
    上面
  • 装着方法
    サイドベース
  • 本体/周辺用品
    本体
  • セット/単品
    単品
  • クランプ部
    ネオプレンキャップ
  • サイズ
    30(W)×69(L)×117(H)mm
  • 取付金具
    30×29mm
  • 締付能力
    100kg
  • 材質詳細
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 重量
    135g
  • ハンドル開き角度
    65°
  • バー開き角度
    90°
  • 取付穴
    Φ4.8×4箇所
  • JANコード
    4518340702998

型番:

EA639CK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA639CKの仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
上面
装着方法
サイドベース
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
クランプ部
ネオプレンキャップ
サイズ
30(W)×69(L)×117(H)mm
取付金具
30×29mm
締付能力
100kg
材質詳細
スチール(亜鉛メッキ)
重量
135g
ハンドル開き角度
65°
バー開き角度
90°
取付穴
Φ4.8×4箇所
JANコード
4518340702998
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA639CK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320
( 1,452 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・垂直レバー・側面取付型
・本体材質…スチール、亜鉛メッキ
・クランプ部…ネオプレンキャップ
・締付能力…100kg
・ハンドル開き角度…65°
・バー開き角度…90°
・サイズ…30(W)×69(L)×117(H)mm
・取付金具…30×29mm
・取付穴…直径4.8×4箇所
・重量…135g
・JAN:4518340702998

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100kg トグルクランプの型番EA639CKのページです。 型番EA639CKに関する仕様情報を記載しております。
100kg トグルクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100kg トグルクランプ
346kg トグルクランプ
280kg トグルクランプ
680kg トグルクランプ
340kg トグルクランプ,水平レバー・下方押え型
180kg トグルクランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3203,5902,5905,8402,3502,660
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向上面側面上面側面上面側面
装着方法サイドベースフランジベースサイドベースフランジベースフランジベースフランジベース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング