17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

400kg トグルクランプ EA639CH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

400kg トグルクランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA639CH

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・水平レバー・下方押え型
・締付能力…400kg
・ハンドル開き角度…85°
・バー開き角度…84°
・クランプ部…ネオプレンキャップ
・サイズ…50×241.4×73.5mm
・取付金具…50×70mm
・取付穴…直径10mm×4箇所
・重量…600g
・JAN:4518340702974

指定中の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
上面
装着方法
フランジベース
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
クランプ部
ネオプレンキャップ
サイズ
50×241.4×73.5mm
取付金具
50×70mm
締付能力
400kg
材質詳細
スチール(亜鉛メッキ)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト