17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイボルト(鍛造 亜鉛メッキ)

通常単価(税別)
11011,447
税込単価
12112,592
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】用途に合わせてサイズを取り揃えたアイボルトです。【仕様】材質:鍛造鋼(亜鉛メッキ)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 材質
    鍛造鋼(亜鉛メッキ)
  • 詳細1
    DIN580
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番使用荷重(t)d1(mm)d2(mm)d3(mm)d4(mm)h(mm)k(mm)l(mm)
EA638SR-10.08M620362036813.0
EA638SR-20.14M820362036813.0
EA638SR-30.23M10254525451017.0
EA638SR-40.34M12305430531220.5
EA638SR-50.7M16356335621427.0
EA638SR-61.2M20407240711630.0
EA638SR-71.8M24509050902036.0
EA638SR-83.2M3065108601092445.0
EA638SR-94.6M3675126701282854.0
EA638SR-106.3M4285144801473263.0
EA638SR-118.6M48100166901683878.0
  • 材質:鍛造鋼(亜鉛メッキ)
  • DIN580

吊り方による使用荷重の違い

型番1点吊り(垂直)の場合の使用荷重(kg)斜め2点吊り(垂直に対し45°以下)の場合の使用荷重(kg)
EA638SR-17555
EA638SR-2140100
EA638SR-3230170
EA638SR-4340240
EA638SR-5700500
EA638SR-61200860
EA638SR-718001290
EA638SR-832002300
EA638SR-946003300
EA638SR-1063004500
EA638SR-1186006100

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • ねじ径

  • 内径(mm)

  • 線径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ねじ径

内径(mm)

線径(mm)

最小発注数量
0.08
M6
20
8
1個
0.14
M8
20
8
1個
0.23
M10
25
10
1個
0.34
M12
30
12
1個
0.7
M16
35
14
1個
1.2
M20
40
16
1個
1.8
M24
50
20
1個
3.2
M30
60
24
1個
4.6
M36
70
28
1個
6.3
M42
80
32
1個
8.6
M48
90
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130
( 143 )
1日目
110
( 121 )
1日目
200
( 220 )
1日目
260
( 286 )
1日目
540
( 594 )
1日目
630
( 693 )
1日目
1,220
( 1,342 )
1日目
2,530
( 2,783 )
1日目
4,251
( 4,676 )
1日目
8,030
( 8,833 )
1日目
11,447
( 12,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせてサイズを取り揃えたアイボルトです。
【仕様】
材質:鍛造鋼(亜鉛メッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(鍛造 亜鉛メッキ)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
アイボルト
4
満足度:4.0
ホームセンターや他のメーカー品と比べても、遜色なかったです。
0人が参考にしています。
営業車に
3
満足度:3.0
思ったより大きく、使わずじまいになりそうです。 製品はしっかりしていると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(鍛造 亜鉛メッキ)
アイナット(溶融亜鉛メッキ)
ベアリング入吊りフック
安全フック(荷重1.12~12.5t)
クレビススリップフック(ステンレス製)
スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格110-130 -28,040 -7,250 -3,990 -2,080 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプアイボルトその他フックフックフックフック
材質鍛造鋼(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)ニッケルクロムモリブデン鋼高張力合金鋼ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)
詳細1DIN580DIN582安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング