17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)

通常単価(税別)
30413,194
税込単価
33414,513
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

亜鉛メッキでコーティングされているため耐食性があり、2本以上のスリングで吊り荷を持ち上げる際に安全かつ...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • サイズD_1

  • サイズB

  • サイズL

  • 重量

  • ねじ径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

サイズD_1

サイズB

サイズL

重量

ねじ径

最小発注数量
0.5
6mm
12mm
28mm
56g
M8
1個
0.75
8mm
13mm
31mm
98g
M10
1個
1
10mm
16mm
36mm
164g
M12
1個
1.5
11mm
18mm
42mm
240g
M14
1個
2
13mm
21mm
48mm
344g
M16
1個
3.25
16mm
27mm
60mm
681g
M20
1個
4.75
19mm
32mm
71mm
1.12kg
M22
1個
6.5
22mm
36mm
84mm
1.64kg
M27
1個
8.5
25mm
43mm
95mm
2.46kg
M28
1個
9.5
29mm
46mm
109mm
3.62kg
M33
1個
12
32mm
52mm
119mm
4.8kg
M36
1個
13.5
35mm
57mm
133mm
6.76kg
M39
1個
17
38mm
60mm
146mm
8.46kg
M42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
304
( 334 )
1日目
364
( 400 )
1日目
525
( 578 )
1日目
555
( 611 )
1日目
744
( 818 )
1日目
1,349
( 1,484 )
1日目
2,127
( 2,340 )
1日目
2,947
( 3,242 )
1日目
4,536
( 4,990 )
1日目
6,393
( 7,032 )
1日目
8,800
( 9,680 )
1日目
11,398
( 12,538 )
1日目
13,194
( 14,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

亜鉛メッキでコーティングされているため耐食性があり、2本以上のスリングで吊り荷を持ち上げる際に安全かつ確実に連結できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)
強力型ボウシャックル スチール(亜鉛メッキ)
強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)EA638NA
強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ) EA638NCシリーズ
強力型ロングシャックル
強力型 シャックル S45C
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格304-230 -246 -289 -3,937 -2,529 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他その他その他その他その他
材質詳細スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチール本体:S45C、ピン:SCM435
よく一緒に購入される商品

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング