17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)EA638NA

通常単価(税別)
24622,127
税込単価
27124,340
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ 強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)EA638NA。

未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • サイズD_1

  • サイズB

  • サイズL

  • 重量

  • ねじ径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

サイズD_1

サイズB

サイズL

重量

ねじ径

最小発注数量
0.5
6mm
12mm
22mm
46g
M8
1個
0.75
8mm
13mm
26mm
79g
M10
1個
1
10mm
16mm
31mm
137g
M12
1個
1.5
11mm
18mm
36mm
194g
M14
1個
2
13mm
21mm
41mm
284g
M16
1個
3.25
16mm
27mm
51mm
564g
M20
1個
4.75
19mm
32mm
60mm
940g
M22
1個
6.5
22mm
36mm
71mm
1.41kg
M27
1個
8.5
25mm
43mm
81mm
2.10kg
M28
1個
9.5
29mm
46mm
90mm
2.84kg
M33
1個
12
32mm
52mm
100mm
4.02kg
M36
1個
13.5
35mm
57mm
113mm
5.52kg
M39
1個
17
38mm
60mm
124mm
7.10kg
M42
1個
25
44mm
73mm
146mm
11.66kg
M52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246
( 271 )
1日目
309
( 340 )
1日目
416
( 458 )
1日目
440
( 484 )
1日目
624
( 686 )
1日目
1,209
( 1,330 )
1日目
1,808
( 1,989 )
1日目
2,897
( 3,187 )
1日目
3,956
( 4,352 )
1日目
5,194
( 5,713 )
1日目
7,842
( 8,626 )
1日目
9,561
( 10,517 )
1日目
12,786
( 14,065 )
1日目
22,127
( 24,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)EA638NA。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)EA638NAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)EA638NA
強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)
強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ) EA638NCシリーズ
強力型ボウシャックル スチール(亜鉛メッキ)
ボウシャックル(ステンレス製) EA638FAシリーズ
ロングシャックル(ステンレス製) EA638GJシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格246-304 -289 -230 -200 -385 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他その他その他合金鋼合金鋼
材質詳細スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)
よく一緒に購入される商品

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング