17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

通常単価(税別)
5601,450
税込単価
6161,595
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【用途】ロープなどを吊り下げることができます。【特長】SUS304製のため錆びにくく、耐熱性もあります...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(M)

全長

(mm)

ドリル径

使用荷重

サイズ

(mm)

最小発注数量
10
42
11mm
18kg
D:5.5、S:8
1個
8
37
11mm
20kg
D:6、S:8.5
1個
6
32
12.5mm
60kg
D:8、S:13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560
( 616 )
1日目
870
( 957 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
ロープなどを吊り下げることができます。
【特長】
SUS304製のため錆びにくく、耐熱性もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
アメラハンガーITAタイプ ステンレス製 ドリル付
アメラハンガーITAタイプ スチール製 ドリル付
打ち込み式金属アンカー EA2 (ツバ付タイプ)ステンレス製
Fシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック)
Fシリーズ カベロックDX ホワイト(石膏ボード対応フック)
メーカーエスコサンコーテクノサンコーテクノフィッシャー福井金属工芸福井金属工芸
通常価格560-23,893 -15,964 -21,348 -618698
通常出荷日1日目5日目5日目1日目在庫品1日目〜4日目
本体材質--ステンレス--
ねじ種M--M--
種類アンカーボルト--アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
販売単位バラ(1個から購入可能)-----
材質詳細フック:ステンレス(SUS304)、アンカー:スチール-----

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング