ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・接着テープ付
・ビス止めもできます。
全長:260mm、430mm、590mm

アークランド グリーンクロス
GREENCROSS 片面ハトメパンチ

アズワン
組立式暗室
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

エスコ
31x40mm フック(ステンレス製)
0通常価格(税別):477円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,050円~

エスコ
247mm フック(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,706円

吉川国工業所
マグオン マグネットフック
0通常価格(税別):546円~

LEC
強力マグネットツールフック
0通常価格(税別):1,137円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ゼブラ
マッキーワーク
5通常価格(税別):139円