17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストラップスナップ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,1401,301
税込単価
1,2541,431
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ,ストラップスナップ(ステンレス製)【使用荷重】58kg【口の開き】8mm

  • 種類
    その他
  • 材質
    SUS316
  • 使用荷重
    58kg
  • 口の開き
    8mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ストラップ幅

  • 全長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ストラップ幅

全長

最小発注数量
25mm
65mm
1個
38mm
66.8mm
1個
50mm
68.8mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
1日目
1,220
( 1,342 )
1日目
1,301
( 1,431 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ,ストラップスナップ(ステンレス製)
【使用荷重】58kg
【口の開き】8mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストラップスナップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストラップスナップ(ステンレス製)
20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)
16.0mm トリガースナップ(ステンレス製)
25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)
25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)
25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,140-1,6741,5791,0398405,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他その他その他カムバックル式カムバックル式ラチェット式
材質SUS316ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ポリエステルポリプロピレン荷締機:スチール、ベルト:ポリエステル
使用荷重58kg20kg90kg150kg90kg227kg
口の開き8mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング