17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

16.0mm トリガースナップ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,579
税込単価
1,737
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS316)・フック径…10.9mm・使用荷重…90kg・サイズA(...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 重量
    54g
  • 材質
    ステンレス(SUS316)
  • 使用荷重
    90kg
  • フック径
    10.9mm
  • 商品詳細種別
    トリガースナップ
  • 全長
    61.7mm
  • サイズA(mm)
    15.9
  • サイズC(mm)
    5.8
  • 開口幅
    10.9mm
  • リング幅
    7.5mm

型番:

EA638FS-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638FS-16の仕様・寸法情報

種類
その他
重量
54g
材質
ステンレス(SUS316)
使用荷重
90kg
フック径
10.9mm
商品詳細種別
トリガースナップ
全長
61.7mm
サイズA(mm)
15.9
サイズC(mm)
5.8
開口幅
10.9mm
リング幅
7.5mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA638FS-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579
( 1,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS316)
・フック径…10.9mm
・使用荷重…90kg
・サイズA(mm)…15.9
・サイズB(mm)…61.7
・サイズC(mm)…5.8
・サイズD(mm)…10.9
・JAN:4548745170504

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16.0mm トリガースナップ(ステンレス製)の型番EA638FS-16のページです。 型番EA638FS-16に関する仕様情報を記載しております。
16.0mm トリガースナップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16.0mm トリガースナップ(ステンレス製)
20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)
ストラップスナップ(ステンレス製)
25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)
1500kg/50mm×8m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)
25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5791,6741,140 -1,0396,9411,070
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類その他その他その他カムバックル式ラチェット式ラチェット式
重量54g24g--約2.7kg-
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)SUS316ポリエステルポリエステルポリエステル
使用荷重90kg20kg58kg150kg1500kg230kg
フック径10.9mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング