17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

D型シャックル(ステンレス製)

通常単価(税別)
9312,113
税込単価
1,0242,324
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

ステンレス製のため錆びにくく熱に強く、クレーンで吊り荷を持ち上げる際にそれぞれを安全かつ確実に連結しま...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • 重量

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

重量

サイズ

最小発注数量
0.54
104g
D_1:9.5mm、D_2:9.9mm、B:20.1mm、L:35.1mm
1個
0.675
181g
D_1:11.9mm、D_2:11.9mm、B:23.6mm、L:41.7mm
1個
1.125
231g
D_1:12.7mm、D_2:13.7mm、B:27.7mm、L:46.7mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931
( 1,024 )
2日目
1,570
( 1,727 )
2日目
2,113
( 2,324 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため錆びにくく熱に強く、クレーンで吊り荷を持ち上げる際にそれぞれを安全かつ確実に連結します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D型シャックル(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D型シャックル(ステンレス製)
ロングシャックル(ステンレス製)
強力型ロングシャックル
強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)
強力型 シャックル S45C
シャックル(ステンレス製)EA638F-51~60
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格931-780 -3,937 -304 -2,529 -220 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質合金鋼合金鋼その他その他その他合金鋼
材質詳細ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)スチールスチール(亜鉛メッキ)本体:S45C、ピン:SCM435ステンレス(SUS316)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング