17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[回転式]ストッパー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[回転式]ストッパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA637JC-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・ワークピースに沿ったフラットラインを位置づけることができます

指定中の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
ユニット
クランプ方法
上面ネジ固定式
本体材質
焼入れ鋼
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
A(クランプ高さ)サイズ
2.5mm
Bサイズ
20mm
Dサイズ
5mm
Fサイズ
25mm
重量
19g
形式
ダブル固定タイプ、回転式

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト