17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クランプナット(クイックアクション)

通常単価(税別)
1,7808,040
税込単価
1,9588,844
通常出荷日:4日目

【特長】・締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)・材質:焼入鋼(亜鉛メッキ)

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • 重量(g)

  • JANコード

  • 対辺

  • 高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

重量(g)

JANコード

対辺

高さ

最小発注数量
M6
10
4548745357455
16mm
9.0mm
1個
M8
15
4548745357462
19mm
10.5mm
1個
M10
23
4548745357479
22mm
12.5mm
1個
M12
44
4548745357486
27mm
15.0mm
1個
M16
68
4548745357493
34mm
16.0mm
1個
M20
85
4548745357509
41mm
22.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780
( 1,958 )
4日目
1,970
( 2,167 )
4日目
2,130
( 2,343 )
4日目
2,430
( 2,673 )
4日目
3,370
( 3,707 )
4日目
8,040
( 8,844 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締め付け部まで一気にナットを通せます。
(ロック付)
・材質:焼入鋼(亜鉛メッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプナット(クイックアクション)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプナット(クイックアクション)
346kg トグルクランプ
エスコ Tスロットナット
180kg トグルクランプ
トグルクランプ,クランプ部:六角ボルト頭,形式:垂直レバー・下方押え型
エクステンションナット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,780-3,590440 -2,6605,540 -460 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目3日目〜3日目〜
種類ナット-Tスロットナット--ナット
材質焼入れ鋼-焼入れ鋼--焼入れ鋼
入数1個入り-----
処理亜鉛メッキ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング