17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角ナット

通常単価(税別)
1301,140
税込単価
1431,254
通常出荷日:4日目

【仕様】・エスコ,クランピングパーツ(手締め用)六角ナット。・強度区分:10・材質:焼入鋼

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • Aサイズ

  • Bサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

Aサイズ

Bサイズ

JANコード

最小発注数量
M6
9mm
10mm
4548745213270
1個
M8
12mm
13mm
4548745213287
1個
M10
15mm
16mm
4548745213508
1個
M12
18mm
18mm
4548745213515
1個
M14
21mm
21mm
4548745213522
1個
M16
24mm
24mm
4548745213539
1個
M18
27mm
27mm
4548745213546
1個
M20
30mm
30mm
4548745213553
1個
M24
36mm
36mm
4548745213782
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130
( 143 )
4日目
130
( 143 )
4日目
180
( 198 )
4日目
210
( 231 )
4日目
470
( 517 )
4日目
420
( 462 )
4日目
770
( 847 )
4日目
700
( 770 )
4日目
1,140
( 1,254 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコ,クランピングパーツ(手締め用)六角ナット。
・強度区分:10
・材質:焼入鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット
カラーナット
トグルクランプ,クランプ部:六角ボルト頭,形式:垂直レバー・下方押え型
ロングTスロットナット
エスコ Tスロットナット
菱形Tスロットナット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格130-745 -5,540 -1,200 -440 -1,450 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜2日目〜2日目〜4日目
種類ナットナット-TスロットナットTスロットナットTスロットナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング