17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ロングTスロットナット

ロングTスロットナット
通常単価(税別)
1,20012,500
税込単価
1,32013,750
通常出荷日:2日目~4日目

エスコ クランピングパーツ(手締め用) ロングTスロットナット。

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

型番リスト

表示件数

ネジ径

適合T溝巾

(mm)

Dサイズ

Aサイズ

Cサイズ

Eサイズ

JANコード

最小発注数量
M5
6
4mm
8mm
10mm
20mm
4548745214604
1個
M6
8
6mm
10mm
13mm
26mm
4548745214611
1個
M8
10
6mm
12mm
15mm
30mm
4548745214833
1個
M10
12
7mm
14mm
18mm
36mm
4548745214840
1個
M12
14
8mm
16mm
22mm
44mm
4548745214857
1個
M14
16
9mm
18mm
25mm
50mm
4548745214864
1個
M5
18
10mm
20mm
28mm
56mm
4548745214871
1個
M18
20
12mm
24mm
32mm
64mm
4548745214888
1個
M20
22
14mm
28mm
35mm
70mm
4548745214895
1個
M24
28
18mm
36mm
44mm
88mm
4548745215113
1個
M30
36
22mm
44mm
54mm
108mm
4548745215120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
4日目
1,210
( 1,331 )
4日目
1,220
( 1,342 )
4日目
1,260
( 1,386 )
4日目
1,400
( 1,540 )
4日目
1,770
( 1,947 )
2日目
2,210
( 2,431 )
4日目
3,220
( 3,542 )
4日目
3,890
( 4,279 )
4日目
7,260
( 7,986 )
4日目
12,500
( 13,750 )
4日目

詳細情報

基本情報

エスコ クランピングパーツ(手締め用) ロングTスロットナット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングTスロットナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングTスロットナット
エスコ Tスロットナット
菱形Tスロットナット
Tスロットボルト
Tスロットカバー EA637GV
六角ナット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,200-440 -1,450 -1,770 -6,840 -130 -
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目4日目4日目4日目
種類TスロットナットTスロットナットTスロットナット治具用ボルトTスロット備品ナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼樹脂・その他焼入れ鋼
材質詳細焼入鋼(C45)焼入鋼(C45)--アルミニウム-
硬度HRC22~30HRC22~30HRC22~30---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング