17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Tスロットボルト

通常単価(税別)
1,77011,300
税込単価
1,94712,430
通常出荷日:4日目

エスコのクランピングパーツ(手締め用)Tスロットボルト。転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

詳細を確認
未確定 35 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

  • 全長(mm)

  • 適合T溝巾(mm)

  • Dサイズ

  • Aサイズ

  • Cサイズ

  • 硬度

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

適合T溝巾

(mm)

Dサイズ

Aサイズ

Cサイズ

硬度

JANコード

最小発注数量
M10
30
46
10
6mm
40mm
15mm
HRC32~39
4548745160017
1個
M10
45
69
10
6mm
63mm
15mm
HRC32~39
4548745160024
1個
M10
50
86
10
6mm
80mm
15mm
HRC32~39
4548745160000
1個
M10
60
106
10
6mm
100mm
15mm
HRC32~39
4548745160031
1個
M12
33
57
12
7mm
50mm
18mm
HRC32~39
4548745160048
1個
M12
40
70
12
7mm
63mm
18mm
HRC32~39
4548745160055
1個
M12
55
87
12
7mm
80mm
18mm
HRC32~39
4548745160062
1個
M12
65
107
12
7mm
100mm
18mm
HRC32~39
4548745159783
1個
M12
45
71
14
8mm
63mm
22mm
HRC32~39
4548745160314
1個
M12
55
88
14
8mm
80mm
22mm
HRC32~39
4548745160321
1個
M14
75
134
16
9mm
125mm
25mm
HRC22~32
4548745160895
1個
M14
100
169
16
9mm
160mm
25mm
HRC22~32
4548745162509
1個
M14
150
259
16
9mm
250mm
25mm
HRC22~32
4548745162516
1個
M16
45
72
16
9mm
63mm
25mm
HRC22~32
4548745162523
1個
M16
55
89
16
9mm
80mm
25mm
HRC22~32
4548745162530
1個
M16
125
209
16
9mm
200mm
25mm
HRC22~32
4548745161120
1個
M16
140
259
16
9mm
250mm
25mm
HRC22~32
4548745161137
1個
M16
65
110
18
10mm
100mm
28mm
HRC22~32
4548745161168
1個
M16
100
170
18
10mm
160mm
28mm
HRC22~32
4548745161182
1個
M20
55
92
20
12mm
80mm
32mm
HRC23~34
4548745161700
1個
M20
85
137
20
12mm
125mm
32mm
HRC23~34
4548745161724
1個
M20
110
172
20
12mm
160mm
32mm
HRC23~34
4548745161731
1個
M20
125
212
20
12mm
200mm
32mm
HRC23~34
4548745161748
1個
M20
150
262
20
12mm
250mm
32mm
HRC23~34
4548745161946
1個
M20
190
327
20
12mm
315mm
32mm
HRC23~34
4548745161953
1個
M20
55
94
22
14mm
80mm
35mm
HRC23~34
4548745161960
1個
M20
65
114
22
14mm
100mm
35mm
HRC23~34
4548745161977
1個
M20
85
139
22
14mm
125mm
35mm
HRC23~34
4548745161984
1個
M20
110
174
22
14mm
160mm
35mm
HRC23~34
4548745161991
1個
M20
150
264
22
14mm
250mm
35mm
HRC23~34
4548745161441
1個
M24
85
141
24
16mm
125mm
40mm
HRC23~34
4548745162264
1個
M24
150
266
24
16mm
250mm
40mm
HRC23~34
4548745170306
1個
M24
125
218
28
18mm
200mm
44mm
HRC23~34
4548745169393
1個
M24
190
333
28
18mm
315mm
44mm
HRC23~34
4548745169669
1個
M24
240
418
28
18mm
400mm
44mm
HRC23~34
4548745169676
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
4日目
1,780
( 1,958 )
4日目
1,820
( 2,002 )
4日目
1,870
( 2,057 )
4日目
1,770
( 1,947 )
4日目
1,820
( 2,002 )
4日目
1,870
( 2,057 )
4日目
2,040
( 2,244 )
4日目
1,840
( 2,024 )
4日目
1,890
( 2,079 )
4日目
2,600
( 2,860 )
4日目
2,730
( 3,003 )
4日目
3,450
( 3,795 )
4日目
2,270
( 2,497 )
4日目
2,450
( 2,695 )
4日目
3,260
( 3,586 )
4日目
3,890
( 4,279 )
4日目
2,600
( 2,860 )
4日目
3,080
( 3,388 )
4日目
3,320
( 3,652 )
4日目
3,630
( 3,993 )
4日目
3,960
( 4,356 )
4日目
4,720
( 5,192 )
4日目
5,530
( 6,083 )
4日目
6,230
( 6,853 )
4日目
3,320
( 3,652 )
4日目
3,630
( 3,993 )
4日目
3,890
( 4,279 )
4日目
4,150
( 4,565 )
4日目
5,530
( 6,083 )
4日目
5,530
( 6,083 )
4日目
7,260
( 7,986 )
4日目
6,580
( 7,238 )
4日目
9,510
( 10,461 )
4日目
11,300
( 12,430 )
4日目

詳細情報

基本情報

エスコのクランピングパーツ(手締め用)Tスロットボルト。
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットボルトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
60トンプレス機と80トンプレス機の金型クランプ用として
4
満足度:4.0
問題なし。 かなりしっかりしていて、長いものが欲しかったので重宝しています。 梱包状態も○。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tスロットボルト
Tスロットカバー EA637GV
ロングTスロットナット
エスコ Tスロットナット
菱形Tスロットナット
マグキャッチ(ボルト型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,770-6,840 -1,200 -440 -1,450 -2,300
通常出荷日4日目4日目2日目〜2日目〜4日目4日目
種類治具用ボルトTスロット備品TスロットナットTスロットナットTスロットナット治具用ボルト
材質焼入れ鋼樹脂・その他焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング