17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フローティングクランプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フローティングクランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA637EV-12

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エスコ クランピングパーツ(手締め用) フローティングクランプ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
ユニット
クランプ方法
上面ネジ固定式
クランプストロークMIN(mm)
0
クランプストロークMAX(mm)
12
本体材質
焼入れ鋼
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
Dサイズ
57mm
H1サイズ
163mm
H3サイズ
26.8mm
H4サイズ
21mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト