17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ
マグネットジャッキ
ナベヤ

スクリュージャッキ(焼入鋼)

通常単価(税別)
10,20012,400
税込単価
11,22013,640
通常出荷日:4日目

【特長】・EA637EP-1/-3のパッドの取り付けが可能です

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全高(mm)

  • 最低高さ(mm)

  • 最高高さ(mm)

  • 本体サイズ

  • 耐荷重

  • 重量

  • 受面サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全高

(mm)

最低高さ

(mm)

最高高さ

(mm)

本体サイズ

耐荷重

重量

受面サイズ

JANコード

最小発注数量
42~52
42
52
Φ50
60KN
550g
Φ50
4548745163568
1個
50~70
50
70
Φ50
60KN
620g
Φ50
4548745163612
1個
70~100
70
100
Φ50
60KN
900g
Φ50
4548745159448
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,200
( 11,220 )
4日目
10,800
( 11,880 )
4日目
12,400
( 13,640 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA637EP-1/-3のパッドの取り付けが可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュージャッキ(焼入鋼)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュージャッキ(焼入鋼)
スクリュージャッキ(本体:鋳鉄)
φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド
φ45x15mm スクリュージャッキ用・Vパッド
サポートスクリュー付テーパークランプ
ステップブロック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,200-23,500 -2,6706,4303,6001,340 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類ジャッキジャッキ--クランプ単品ステップブロック
本体材質焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄--焼入れ鋼焼入れ鋼
受け面穴Φ12-----
表面処理耐摩耗仕上---耐摩耗仕上耐摩耗仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング