17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

37-107mm ステップブロック(マグネット付) EA637DD-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

37-107mm ステップブロック(マグネット付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA637DD-2

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…焼入鋼
・幅…60mm
・長さ…35mm
・高さ…37/107mm
・重量…980g
・連結バネ入り、マグネット付
・JAN:4548745357264

指定中の仕様・寸法情報

種類
ステップブロック
全長(mm)
35
全幅(mm)
60
本体材質
焼入れ鋼
全高(mm)
37~107
最低高さ(mm)
37
最高高さ(mm)
107
重量
980g
JANコード
4548745357264
仕様
連結バネ入り、マグネット付

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト