17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

65 -85mm  ステップブロックセット EA637DC-24

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

65 -85mm ステップブロックセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA637DC-24

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・<セット内容>…ブロックサイズ2と4の2点セットト
下段:2、上段:4
・材質:焼入鋼、耐磨耗仕上
・ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm
・ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm
・Hminサイズ:65mm
・Hmaxサイズ:85mm
・重量:2500g
・山のピッチは2.5mmです。
・JAN:4548745357189

指定中の仕様・寸法情報

種類
ステップブロック
本体材質
焼入れ鋼
全高(mm)
65~85
最低高さ(mm)
65
最高高さ(mm)
85
サイズ
ブロック2(A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm)、ブロック4(A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm)
重量
2500g
JANコード
4548745357189
セット内容
ブロックサイズ2と4の2点セット、下段:2、上段:4
表面処理
耐摩耗仕上

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト