17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

110-150mm/40kN ステップブロック EA637DB-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

110-150mm/40kN ステップブロック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA637DB-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…焼入鋼、耐摩耗仕上
・クランプ能力…40kN
・Hサイズ(最小)…110mm
・Hサイズ(最大)…150mm
・Aサイズ…50mm
・Bサイズ…50mm
・重量…1200g
・JAN:4548745357134

指定中の仕様・寸法情報

種類
ステップブロック
全長(mm)
50
全幅(mm)
50
本体材質
焼入れ鋼
最低高さ(mm)
110
最高高さ(mm)
150
クランプ能力
40kN
重量
1200g
表面処理
耐摩耗仕上
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト