17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M16x16mm セットスクリュー EA637CN-316

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M16x16mm セットスクリュー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA637CN-316

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…焼入鋼
・適合ねじ…M16
・Lサイズ…16mm
・Hサイズ…27mm
・Iサイズ…30mm
・Kサイズ…20.0mm
・SWサイズ…27mm
・重量…149g
・JAN:4548745357110

指定中の仕様・寸法情報

種類
治具用ボルト
ネジ径
M16
ネジ長(mm)
16
全長(mm)
43
材質
焼入れ鋼
Kサイズ
20.0mm
重量
149g
Hサイズ
27mm
SWサイズ
27mm
Iサイズ
30mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト