17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ穴付クランプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ねじ穴付クランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA637CK-12

2025年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

エスコのクランピングパーツ(手締め用)ねじ穴付クランプ。
材質:焼入鋼
最小発注数量:1個

指定中の仕様・寸法情報

種類
クランプ単品
全長(mm)
110
全幅(mm)
35
適合ボルト
M12
本体材質
焼入れ鋼
全高(mm)
20
Iサイズ
21.5mm
Nサイズ
82mm
重量
340g
JANコード
4548745356878

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト