17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エスコ ステップクランプ クランピングパーツ(手締め用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エスコ ステップクランプ クランピングパーツ(手締め用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA637CE-12A

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・エスコ,クランピングパーツ(手締め用),ステップクランプ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
ユニット
クランプ方法
上面ネジ固定式
クランプストロークMIN(mm)
0
クランプストロークMAX(mm)
45
本体材質
焼入れ鋼
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
Bサイズ
34mm
Lサイズ
140mm
適合T溝
12
重量
700g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト