17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アジャスタブルクランプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アジャスタブルクランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA637CD-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エスコ クランピングパーツ(手締め用) アジャスタブルクランプ。

ご注意

  • Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)

指定中の仕様・寸法情報

種類
クランプ単品
全長(mm)
140
全幅(mm)
50
適合ボルト
M16
本体材質
焼入れ鋼
サイズ
C:55mm、D:75mm
重量
900g
ボルト穴径
17mm
JANコード
4548745163292
表面処理
亜鉛メッキ仕上

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト