ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA637CB-24
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】・材質…焼入鋼、耐摩耗仕上・ステップブロックと組み合わせて使用できます。・適合ねじ幅…M24・サイズ…A:30mm、B:70mm、C:200mm、D:35mm、E:80mm・重量…2500g・JAN:4548745161229
エスコ
プレーンクランプ EA637CA
通常価格(税別):9,360円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード