17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M16x 90mm サポートスクリュー EA637BC-16L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M16x 90mm サポートスクリュー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA637BC-16L

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…焼入鋼
・サイズ…D:M16、LS:90mm、D1:42mm、K:13mm
・重量…230g
・適合クランプ…EA637BA-10/24B、
EA637BB-10/200
・JAN:4548745210293

指定中の仕様・寸法情報

種類
治具用ボルト
ネジ径
M16
ネジ長(mm)
90
全長(mm)
103
材質
焼入れ鋼
Kサイズ
13mm
硬度
HRC22~32
重量
230g
D1サイズ
42mm
適合クランプ
EA637BA-10~24B、EA637BB-10~200

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト