17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サポートスクリュー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サポートスクリュー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA637BC-12

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エスコのクランピングパーツ(手締め用)サポートスクリュー。
材質:焼入鋼
適合クランプ:EA637BA-10~24B、EA637BB-10~20

指定中の仕様・寸法情報

種類
治具用ボルト
ネジ径
M12
ネジ長(mm)
49
全長(mm)
59
材質
焼入れ鋼
Kサイズ
10mm
硬度
HRC22~32
重量
96g
JANコード
4548745210057
D1サイズ
36mm
適合クランプ
EA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト