17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[2t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付) EA632HB-2

[2t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付)【2個入り】

通常単価(税別)
113,527
税込単価
124,880
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・スチール製・スクリュージャッキ付無段調整・EA632HS-130付・揚力…2t・高さ…4...

詳細を確認
  • 高さ
    450~650mm
  • 入数
    2台
  • 重量
    36kg
  • 揚力
    2t

型番:

EA632HB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • グリップ式
  • ケーブルシャフトに水準器内蔵
  • 構成 本体2台+掴軸受2個+シャフト1本
  • 運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
  • 揚力/揚程:2t/200mm
  • シャフト径/長:40mm/1,300mm
  • 台座寸法:500(L)×100(W)mm

外形図

寸法単位:mm
[2t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付)【2個入り】  外形図

EA632HB-2の仕様・寸法情報

高さ
450~650mm
入数
2台
重量
36kg
揚力
2t

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA632HB-2
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,527
( 124,880 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スチール製
・スクリュージャッキ付無段調整
・EA632HS-130付
・揚力…2t
・高さ…450/650mm
・入数…2台
・重量…36kg
・JAN:4518340058095

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[2t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付)の型番EA632HB-2のページです。 型番EA632HB-2に関する仕様情報を記載しております。
[2t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[2t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付)
[3t]487- 688mmケーブルリードスタンド(2台組)
T20-T122 油圧圧着工具(T型コネクター用)
1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー
0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC
0.8-2.6m㎡ ワイヤーストリッパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格113,52783,429112,6414,1709,8302,220
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
高さ450~650mm487~688mm----
入数2台2台----
重量36kg33kg2.9kg-115g-
揚力2t3t----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング