17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(内寸)70x70mm  四方ケーブルローラー EA631GR-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

(内寸)70x70mm 四方ケーブルローラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA631GR-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・サイズ…185(W)×85(D)×280(H)mm
・ローラー内寸法…70mm
・重量…1kg
・JAN:4548745356526

指定中の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
ローラー内寸法
70mm
サイズ(W×D×H)mm
185×85×280
重量
1kg
材質
ローラー:ナイロン、本体:亜鉛メッキスチール
ローラーサイズ
Φ27×75mm
JANコード
4548745356526
詳細タイプ
ケーブルローラー

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト