17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

450x127mm フックシーブ EA631GC-450

450x127mm フックシーブ

通常単価(税別)
183,546
税込単価
201,901
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ローラー幅…127mm・引張強度…17.7kN・フック開口…25mm・ローラー材質…アル...

詳細を確認
  • ローラー幅
    127mm
  • ローラー径
    450mm
  • 引張強度
    17.7kN
  • 重量
    11.3kg
  • フック開口
    25mm
  • ローラー材質
    アルミ

型番:

EA631GC-450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ローラー幅ローラー径引張強度
EA631GC-450127mm450mm17.7kN

EA631GC-450の仕様・寸法情報

ローラー幅
127mm
ローラー径
450mm
引張強度
17.7kN
重量
11.3kg
フック開口
25mm
ローラー材質
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA631GC-450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,546
( 201,901 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラー幅…127mm
・引張強度…17.7kN
・フック開口…25mm
・ローラー材質…アルミ
・ローラー径…450mm
・重量…11.3kg
・JAN:4518340057661

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

450x127mm フックシーブの型番EA631GC-450のページです。 型番EA631GC-450に関する仕様情報を記載しております。
450x127mm フックシーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450x127mm フックシーブ
360/450mm ケーブルドラム用ターンテーブル
5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製/目盛り付)
[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター
1.2mm/280mm ハンドニブラー
78mm/200mm シートメタルベンドプライヤー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格183,54621,2819,04013,40811,85013,482
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ローラー幅127mm-----
ローラー径450mm-----
引張強度17.7kN-----
重量11.3kg3.4kg890g400g461g約0.64kg
フック開口25mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング