17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック付アダプター(ロープ用/4個)【4個入り】

通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・強力ゴム使用。ロープのゆるみ防止に。・入数…4個・JAN:4548745356489

詳細を確認
  • 入数
    4個

型番:

EA628ZL-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 強力ゴム使用
  • ロープのゆるみ防止に

使用方法・使用事例

使用事例

フック付アダプター(ロープ用/4個)【4個入り】 使用方法01

EA628ZL-4の仕様・寸法情報

入数
4個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628ZL-4
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・強力ゴム使用。ロープのゆるみ防止に。
・入数…4個
・JAN:4548745356489

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付アダプター(ロープ用/4個)の型番EA628ZL-4のページです。 型番EA628ZL-4に関する仕様情報を記載しております。
フック付アダプター(ロープ用/4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック付アダプター(ロープ用/4個)
8×146mmバンジーコード(フック付/10本)
ロープ止め金具(V型/10個)
ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)
φ8mm バンジーコード(フック付/2本)
3.0-5.0mmロープ用スライド金具(10ヶ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7001,310915 -408 -765 -910
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
入数4個-10個入り20-10個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト