17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Φ16.0×1500mm ロープスティック(5本)【5個入り】

通常単価(税別)
10,797
税込単価
11,877
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています【商品仕様】・サイズ…直...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    2.5kg
  • サイズ
    Φ16×1500mm
  • 材質
    スチール
  • 商品詳細種別
    ロープスティック
  • 入数
    5本入り
  • 先端の輪
    外径:65.3mm、内径:34.1mm

型番:

EA628ZK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Φ16.0×1500mm ロープスティック(5本)【5個入り】 製品特長01
  • 重量:2.5kg
  • 材質:スチール
  • 約1.1mの高さにロープ掛けフック付

EA628ZKの仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
2.5kg
サイズ
Φ16×1500mm
材質
スチール
商品詳細種別
ロープスティック
入数
5本入り
先端の輪
外径:65.3mm、内径:34.1mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628ZK
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,797
( 11,877 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています
【商品仕様】
・サイズ…直径16×1500mm
・重量…2.5kg
・材質…スチール
・5本入り
・JAN:4548745551808

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ16.0×1500mm ロープスティック(5本)の型番EA628ZKのページです。 型番EA628ZKに関する仕様情報を記載しております。
Φ16.0×1500mm ロープスティック(5本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ16.0×1500mm ロープスティック(5本)
φ48.6mm ロープフック
φ12mmx10m 反射トラロープ(自動巻リール付)
12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,7971,76035,80066,0739821,182
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプション--オプションオプション
重量2.5kg330g約4.8kg17.7kg--
サイズΦ16×1500mm118.1×53.1×50(H)mm280(W)×298(H)×152(t)mm---
材質スチール本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)本体:鉄、ロープ:ポリエチレン-鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)
商品詳細種別ロープスティックロープフック--ロープ止め金具ロープ止め金具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト