17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ6.0 ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)

通常単価(税別)
540720
税込単価
594792
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】全長が150mm・200mmで内径が19mmのロープ止め金具です。

  • その他
    オプション
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 線径
    Φ6mm
  • 商品詳細種別
    ロープ止め金具
  • 内径
    19mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

最小発注数量
150mm
1個
200mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目
720
( 792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が150mm・200mmで内径が19mmのロープ止め金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ6.0 ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ6.0 ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)
φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
ロープ止め金具(V型/10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格540-9826451,1821,971915 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質ステンレス(SUS304)鉄(ユニクロメッキ)ステンレス(SUS304)鉄(ユニクロメッキ)鉄(クロメートメッキ)鉄(ユニクロメッキ)
線径Φ6mmΦ5mmΦ6mmΦ5mmΦ7mmΦ5mm
商品詳細種別ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具
内径19mm9.5×10mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト