17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)

通常単価(税別)
645
税込単価
710
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…200mm・最大口幅…20mm・線径…直径6mm・材質…ステンレス(SUS304)...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 全長
    200mm
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 線径
    Φ6mm
  • 商品詳細種別
    ロープ止め金具
  • 最大口幅
    20mm

型番:

EA628ZF-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA628ZF-10の仕様・寸法情報

その他
オプション
全長
200mm
材質
ステンレス(SUS304)
線径
Φ6mm
商品詳細種別
ロープ止め金具
最大口幅
20mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628ZF-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645
( 710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…200mm
・最大口幅…20mm
・線径…直径6mm
・材質…ステンレス(SUS304)
・JAN:4548745356472

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)の型番EA628ZF-10のページです。 型番EA628ZF-10に関する仕様情報を記載しております。
φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)
φ6.0 ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)
ロープ止め金具(V型/10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6451,1821,971982540 -915 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
全長200mm200mm200mm215mm--
材質ステンレス(SUS304)鉄(ユニクロメッキ)鉄(クロメートメッキ)鉄(ユニクロメッキ)ステンレス(SUS304)鉄(ユニクロメッキ)
線径Φ6mmΦ5mmΦ7mmΦ5mmΦ6mmΦ5mm
商品詳細種別ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト