17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)【2個入り】

通常単価(税別)
8102,721
税込単価
8912,993
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】全長が188~938mmで内径が20mm・30mmあるロープ止め金具です。

  • その他
    オプション
  • 材質
    鉄(クロメートメッキ)
  • 商品詳細種別
    ロープ止め金具
  • 入数
    2本
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • 線径

  • 内径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

線径

内径

最小発注数量
338mm
Φ9mm
20mm
1パック

2個入り

638mm
Φ9mm
20mm
1パック

2個入り

938mm
Φ9mm
20mm
1パック

2個入り

448mm
Φ12mm
30mm
1パック

2個入り

748mm
Φ12mm
30mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
1日目
1,351
( 1,486 )
1日目
1,981
( 2,179 )
1日目
1,802
( 1,982 )
1日目
2,721
( 2,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が188~938mmで内径が20mm・30mmあるロープ止め金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
ロープ止め金具(V型/10個)
Φ16.0×1500mm ロープスティック(5本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格810-9821,1821,971915 -10,797
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質鉄(クロメートメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(クロメートメッキ)鉄(ユニクロメッキ)スチール
商品詳細種別ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具ロープスティック
入数2本10本10本10本10個入り5本入り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト