17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)【20個入り】

通常単価(税別)
408660
税込単価
449726
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】ニッケ。ルメッキが施されたロープキャッチャー【用途】ロープの末端処理、ほつれ止めに最適。

  • その他
    オプション
  • 材質
    スチール(ニッケルメッキ)
  • 商品詳細種別
    ロープキャッチャー
  • 入数
    20
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:スチール(ニッケルメッキ)
型番適合ロープ径
EA628Z-1064~6mm
EA628Z-1097~9.5mm

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適合ロープ径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

適合ロープ径

最小発注数量
4~6mm
1パック

20個入り

7~9.5mm
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
1日目
660
( 726 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ニッケ。
ルメッキが施されたロープキャッチャー
【用途】
ロープの末端処理、ほつれ止めに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロープキャッチャー
5
満足度:5.0
結ぶことなくこれを使えばある程度の重量物も吊るしても大丈夫です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)
ロープ止め金具(V型/10個)
Φ16.0×1500mm ロープスティック(5本)
ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格408-915 -10,797810 -9821,182
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質スチール(ニッケルメッキ)鉄(ユニクロメッキ)スチール鉄(クロメートメッキ)鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)
商品詳細種別ロープキャッチャーロープ止め金具ロープスティックロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具
入数2010個入り5本入り2本10本10本
よく一緒に購入される商品

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト