17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラックロープ(クレモナ)

通常単価(税別)
3,32010,200
税込単価
3,65211,220
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】長さが15~30mあり、両端が輪になっている三つ打ちトラックロープです。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • 引張強度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

引張強度

最小発注数量
9×15
9.1kN
1個
9×20
9.1kN
1個
10×20
11.2kN
1個
12×20
14.7kN
1個
10×30
11.2kN
1個
12×30
14.7kN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,320
( 3,652 )
1日目
4,120
( 4,532 )
2日目
4,981
( 5,479 )
1日目
6,880
( 7,568 )
1日目
7,330
( 8,063 )
1日目
10,200
( 11,220 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
長さが15~30mあり、両端が輪になっている三つ打ちトラックロープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラックロープ(クレモナ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラックロープ(クレモナ)
9mm トラックロープ(ハイクレ)
ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)
200m ナイロンロープ(三つ打ち)
100m ナイロンロープ(三つ打ち)
ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,320-2,420 -2,450 -19,584 -12,445 -3,040 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類3つ打3つ打3つ打3つ打3つ打3つ打
特性耐候性-耐水性 / 水に浮く耐候性耐候性耐水性 / 耐薬品性 / 水に浮く
材質その他その他ポリエチレン(PE)ナイロンナイロンポリエチレン(PE)
その他その他グリーン

ロープカテゴリの売れ筋ランキング