17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]【20個入り】

通常単価(税別)
2,120
税込単価
2,332
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール・フック内径…9mm・ゴムロープの両端に取付けて御使用下さい。・適合サイズ...

詳細を確認

型番:

EA628WL-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

製品特長・仕様

型番材質適合サイズフック内径セット内容
EA628WL-1Aスチール幅20mm、厚み約2mm9mm引掛けフック20個、遊動止金具20個

EA628WL-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムロープ用金具
材質
スチール
フック内径
9mm
適合サイズ
幅20mm、厚み約2mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628WL-1A
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,120
( 2,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・フック内径…9mm
・ゴムロープの両端に取付けて御使用下さい。
・適合サイズ…幅20mm、厚み約2mm
・引掛けフック20個、遊動止金具20個
・JAN:4518340138940

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]の型番EA628WL-1Aのページです。 型番EA628WL-1Aに関する仕様情報を記載しております。
20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]
平ゴムロープ金具セット
30mm 平ゴムロープ金具セット
20mm 平ゴムロープ(金具付)
20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm
30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1203751,890639 -18,7941,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
商品タイプゴムロープ用金具ゴムロープ用金具ゴムロープ用金具ゴムロープゴムロープゴムロープ
材質スチールスチール-再利用タイヤチューブ合成ゴム合成ゴム
フック内径9mm9mm15mm9mm11mm30mm
適合サイズ幅20mm、厚み約2mm17~20mmの幅用幅30mm×厚み約2.5mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト