17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20mm 平ゴムロープ(金具付)

通常単価(税別)
639770
税込単価
703847
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・シートのハトメ部にフックを引っ掛けて使用。・ゴム両端にフック付。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:タイヤ再生チューブ
  • ゴム両端:フック
  • フック線径:3mm
  • フック内径:9mm

規格表

型番サイズ(W×T×L)
EA628WL-13B20mm×2mm×1m
EA628WL-14B20mm×2mm×2m

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

最小発注数量
1
1個
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
1日目
770
( 847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シートのハトメ部にフックを引っ掛けて使用。
・ゴム両端にフック付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mm 平ゴムロープ(金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mm 平ゴムロープ(金具付)
30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)
バンジーコード(強力型)
20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]
20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm
平ゴムロープ金具セット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格639-1,200 -624 -2,12018,794375
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプゴムロープゴムロープゴムバンドゴムロープ用金具ゴムロープゴムロープ用金具
材質再利用タイヤチューブ合成ゴム天然ゴムスチール合成ゴムスチール
幅(mm)2030--20-
厚み(mm)2mm2.5mm--2mm-
フック線径3mm5mm3.5mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング