17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平ゴムロープ(リングタイプ)【12個入り】

通常単価(税別)
1,8902,000
税込単価
2,0792,200
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・養生シート張り、トラックの幌止めに・長さは範囲内のいずれかになるため指定はできません。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 折径(mm)

  • 厚み(mm)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

折径

(mm)

厚み

(mm)

重量

最小発注数量
450~600
1.2mm
600g(1個)
1パック

12個入り

750~900
1.5mm
800g(1個)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

・養生シート張り、トラックの幌止めに
・長さは範囲内のいずれかになるため指定はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ゴムロープ(リングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ゴムロープ(リングタイプ)
平ゴムロープ
平ゴムロープ金具セット
20mm 平ゴムロープ(金具付)
20×2.0mm 平ゴムロープ
20mmx 15m 平ゴムロープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,890-21,195 -375639 -1,940 -1,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴムロープ(リングタイプ)ゴムロープゴムロープ用金具ゴムロープゴムロープゴムロープ
材質再利用タイヤチューブ合成ゴムスチール再利用タイヤチューブ合成ゴム再利用タイヤチューブ
幅(mm)22--202020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング